เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ganzglas Ecke
Air-lux

Ganzglas Ecke

Die erfolgreiche air-lux Aluminium Schiebefenster-Fassade kann mit nochmals verbesserten bauphysikalischen Leistungen einen weiteren Beitrag zur Energieeinsparung und Komfortverbesserung leisten. Mit air-lux 173 werden Schweizer Minergieanforderungen zum Lieferstandard. Die robuste, qualitativ hochwertige Konstruktion mit schmaler Profilansichtsbreite gewährleistet Prüfbestwerte in Grössen von bis zu 18 m2 (max. Dimension B x H 5.9 × 3 m oder 4.2 x 3 m). Das patentierte Schiebefenstersystem ist unterhaltsfrei, manuell sehr komfortabel bedienbar und mit einem einzigartigen luftunterstützten Dichtungskonzept ausgerüstet.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.173_2
  • Product familySchiebefenster
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fassadensystem
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2013-01-11
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)3000
  • กว้าง (มิลลิเมตร)5900
  • ความลึก (มิลลิเมตร)173
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)55
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - กรอบ
  • UNSPSC nameWindows
  • UNSPSC code301716

สินค้าใกล้เคียง

4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (19)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (48)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (38)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (36)