เผยแพร่สินค้าของคุณ
Schieber Mitte
Air-lux

Schieber Mitte

Aluminium und Bronce – mit connect verbindet air-lux zwei hochwertige Rohstoffe aus der Natur. Reines Aluminium im Innenbereich und massive edle Bronce mit natürlicher Patina im Aussenbereich ermöglicht neue individuelle Gestaltungs-Möglichkeiten und steht für Individualität und Charakter. Diese spannende Materialfusion ist konstruktiv wie ästhetisch eine einzigartige Produktinnovation im grossflächigen Premium Schiebefenster-Fassadenbau. connect Bronce bietet die gleichen technischen und bauphysikalischen Vorzüge wie das air-lux Alu.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.173_4
  • Product familySchiebefenster
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fassadensystem
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2013-01-11
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)3000
  • กว้าง (มิลลิเมตร)5900
  • ความลึก (มิลลิเมตร)173
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)55
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - กรอบ
  • UNSPSC nameWindows
  • UNSPSC code301716

สินค้าใกล้เคียง

4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (19)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (48)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (38)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (36)