เผยแพร่สินค้าของคุณ
Air compressor
Air Liquide Healthcare

Air compressor

Medicinal air plant with lubricated screw compressors. Fit to NF EN ISO 7396-1 standard and HTM BS
สเปคสินค้า
  • Medicinal air plant with lubricated screw compressors - Fit to NF EN ISO 7396-1 standard and HTM BS - Compact design, easy installation with quick connectors - Built-in air treatment system with adsorption air dryer SEC 7HC type - Air quality complying with European pharmacopoeia - PROCOM 2 or CYCLIC 2020 control board - Integrated network alarm
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.aircompressor
  • Product familyMedical pipeline system
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Air compressor
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-11-19
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1670
  • กว้าง (มิลลิเมตร)890
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1870
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองStainless steel
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)660
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
  • IFC classificationDistribution Flow Element
  • UNSPSC nameGas regulators
  • UNSPSC code40142201
  • Uniclass 2015 CodeCo_55_20_50
  • Uniclass 2015 DescriptionGas distribution complexes
  • OmniClass Number23-25 33 00
  • OmniClass TitleMedical Gas Products
  • CSI UniFormat II CodeD3040
  • CSI UniFormat II TitleDistribution Systems

พื้นที่การขาย

ยุโรป
สเปน

สินค้าใกล้เคียง