เผยแพร่สินค้าของคุณ
Alarm light
Alarm light
    Air Liquide Healthcare

    Alarm light

    Alarm light RGB LED with the following configuration: - 5 colors (Red, Amber, Green, Blue, White). - The type of fixed or intermittent light can be selected in each color. - Selectable buzzer colors action. - Transparent white lens and color emitted by the RGB LEDs.
    สเปคสินค้า
    • Electrical features: Working voltage: 12 VA / DC - 24 VA / DC. 110/130 VAC - 220/240 VAC. From 50 mA to 180 mA (It depends on the model). Buzzer sound level: 85 db to 300mm.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.alarmlight
    • Product familyMedical pipeline system
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Alarm system
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-11-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)121
    • กว้าง (มิลลิเมตร)56
    • ความลึก (มิลลิเมตร)56
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • วัสดุรองPlastic
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
    • IFC classificationDistribution Flow Element
    • UNSPSC nameGas regulators
    • UNSPSC code40142201
    • Uniclass 2015 CodeCo_55_20_50
    • Uniclass 2015 DescriptionGas distribution complexes
    • OmniClass Number23-25 33 00
    • OmniClass TitleMedical Gas Products
    • CSI UniFormat II CodeD3040
    • CSI UniFormat II TitleDistribution Systems

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    สเปน

    สินค้าใกล้เคียง