เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ball Valve
Ball Valve
    Air Liquide Healthcare

    Ball Valve

    3.6 จาก 5 ดาว3.6(5 รีวิว)

    The ball valve just needs a quarter turn to isolate medical gas networks and ensure optimum safety during maintenance.
    This device is supplied degreased and medical O2 compatible. It should be installed all along the medium- and low- pressure network, easily and quick mounted thanks to its ready-to-braze fitting.

    สเปคสินค้า
    • - Intuitive use
      --- ¼ turn to isolate the network
      --- Vertical or horizontal installation

      - Optimised safety
      --- Ideal design, to see from a distance whether the valve is opened or closed
      --- Double protection: chrome plating and nickel plating
      --- Hard chrome-plated brass ball

      - Tried and tested performance
      --- Optimum seal with 2 seats and 2 gaskets to the independent stuffing box
      --- Increased longevity thanks to the use of PTFE (no risk of blockage)
      --- Little pressure loss

      - Controlling gas networks
      --- Shut off the network in ¼ turn
      --- Double protection: chrome and nickel plating
      --- Sealing provided by the ball valve

      Specifications
      - Max. operating pressure 20 bar
      - Connection to the network Ready-to-braze on copper tube
      - Materials Nickel-plated brass body and hard chrome ball valve
      - Weight 325 g for valve 08x10 3/8“ up to 5.4 kg for valve 50x52 2“
      - Life time 15 years

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ballvalve
    • Product familyMedical pipeline system
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Valves
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-11-19
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักNickel
    • วัสดุรองBrass
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
    • IFC classificationDistribution Flow Element
    • UNSPSC nameGas regulators
    • UNSPSC code40142201
    • Uniclass 2015 CodeCo_55_20_50
    • Uniclass 2015 DescriptionGas distribution complexes
    • OmniClass Number23-25 33 00
    • OmniClass TitleMedical Gas Products
    • CSI UniFormat II CodeD3040
    • CSI UniFormat II TitleDistribution Systems

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    สเปน

    สินค้าใกล้เคียง