เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cylinder rack
Cylinder rack
    Air Liquide Healthcare

    Cylinder rack

    Cylinder racks are the safety belts of the high pressure cylinders. These brackets are installed with the high pressure gas station. They hold the cylinders and provide security for the network supply, during cylinders replacement, and maintenance.
    สเปคสินค้า
    • - Maintaining safety --- No risk of injury because cylinders are held securely --- Secured network supply --- Facilitated maintenance operations - Modularity --- Adaptable to all types of cylinder --- Possibility of connecting several racks together - Robustness --- Unbreakable galvanised steel chain --- Made of stainless steel for longer life --- Weather-resistant - Safe installation of cylinder --- No risk of falling cylinders --- Modular configuration Specifi cations - Materials Stainless steel and galvanised steel (chain) - Dimensions 30 mm (H) x 254 mm (L) x 62 mm (D) for a ø 240 mm cylinder max. - Weight 400 g - Wall mounting Drill two ø 9 mm holes, spacing 186 mm - Regulatory compliance ISO 7396-1 standard. Read the user manual carefully - Life time 15 years
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.cylinderrack
    • Product familyMedical pipeline system
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์High Pressure Gas Station
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-11-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)30
    • กว้าง (มิลลิเมตร)254
    • ความลึก (มิลลิเมตร)62
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • วัสดุรองStainless steel
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.4
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
    • IFC classificationDistribution Flow Element
    • UNSPSC nameGas regulators
    • UNSPSC code40142201
    • Uniclass 2015 CodeCo_55_20_50
    • Uniclass 2015 DescriptionGas distribution complexes
    • OmniClass Number23-25 33 00
    • OmniClass TitleMedical Gas Products
    • CSI UniFormat II CodeD3040
    • CSI UniFormat II TitleDistribution Systems

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    สเปน

    สินค้าใกล้เคียง