เผยแพร่สินค้าของคุณ
DIN Gas outlet
Air Liquide Healthcare

DIN Gas outlet

Gas outlet designed according to the German standard allows quick connections without any risk of interchanging the medical gases.
สเปคสินค้า
  • - Intuitive use --- Optimum adaptability with 3 types of mounting --- Equipped with a parking position for instant connection - Quick and easy maintenance --- No need to shut off the gas thanks to the non-return valve --- Marked device, guaranteeing traceability - Optimum safety --- Geometric and dimensional foolproofi ng of the connector according to gas --- Internal safety ring to code the connector according to the gas Specifi cations - Available gases O2, Air, N2O, Vacuum - Operating pressure Gas: 5 bar ± 0.5 bar, Vacuum: – 0,7 bar ± 0,2 bar - Mounting types Trunking, fl ush (depth in the wall: approx 62mm), surface - Plastic adaptor 13 mm (for fl ush mounting only) - Max. flow rate 200 L/min for all gases and 60 L/min for vacuum - Weight Trunking: 400 g, fl ush: 640 g, surface: 730 g - Materials Pushbutton: plastic, Securing parts: stainless and metal, Valve body : nickel- and chrome- plated metal, Connector body: metal. - Regulatory compliance Class IIa medical device with CE 0044 marking, distributed by Air Liquide Medical Systems S.A. Read the user manual carefully. ISO 9170-1 and DIN 13260-2 standards. - Life time 15 years
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.dingasoutlet
  • Product familyMedical pipeline system
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Gas Outlets
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-11-19
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักNickel
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
  • IFC classificationDistribution Flow Element
  • UNSPSC nameGas regulators
  • UNSPSC code40142201
  • Uniclass 2015 CodeCo_55_20_50
  • Uniclass 2015 DescriptionGas distribution complexes
  • OmniClass Number23-25 33 00
  • OmniClass TitleMedical Gas Products
  • CSI UniFormat II CodeD3040
  • CSI UniFormat II TitleDistribution Systems

พื้นที่การขาย

ยุโรป
สเปน

สินค้าใกล้เคียง