เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ecogaz
Ecogaz
    Air Liquide Healthcare

    Ecogaz

    The ECOGAZ Medical Gas module has been specially designed for the implementation of the following medical gases: Oxygen (O2) - Nitrous oxide (N2O) - Breathing air - Nitrogen (N2) - Carbon dioxide (CO2) . It is mainly intended for the continuous supply of the primary network of hospitals and clinics. The addition of electric heaters allows the implementation of nitrous oxide (N2O) and carbon dioxide (CO2). This product is intended and approved for the continuous supply of the primary network of hospitals and clinics.
    สเปคสินค้า
    • The module ECOGAZ Medical gases allows: - to connect bottles at the head of the pipeline, - to depressurize at 15 bar a gas stored at high pressure (200 bar and 15 ° C) in bottle or frame, - to connect 1 or 2 bottles or frames without the use of extension manifolds.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ecogaz
    • Product familyMedical pipeline system
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์High Pressure Gas Station
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-11-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)200
    • กว้าง (มิลลิเมตร)530
    • ความลึก (มิลลิเมตร)140
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองCopper
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
    • IFC classificationDistribution Flow Element
    • UNSPSC nameGas regulators
    • UNSPSC code40142201
    • Uniclass 2015 CodeCo_55_20_50
    • Uniclass 2015 DescriptionGas distribution complexes
    • OmniClass Number23-25 33 00
    • OmniClass TitleMedical Gas Products
    • CSI UniFormat II CodeD3040
    • CSI UniFormat II TitleDistribution Systems

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    สเปน

    สินค้าใกล้เคียง