เผยแพร่สินค้าของคุณ
Gasifier
Gasifier
    Air Liquide Healthcare

    Gasifier

    The gasifier is designed to evaporate cryogenic liquids. For this purpose, the liquid is passed through it, where the large contact surface of this device takes advantage of the exchange of heat with the environment, generating the passage from the liquid to the gas phase, in this way the cryogenic fluid can already be used.
    สเปคสินค้า
    • - Use: Cryogenic Fluids - T: -196ºC - P: 3 - 18 bar - Q: 70 - 280 Nm3/h
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.gasifier
    • Product familyMedical pipeline system
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Vessel
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-11-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)3070
    • กว้าง (มิลลิเมตร)510
    • ความลึก (มิลลิเมตร)2000
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
    • IFC classificationDistribution Flow Element
    • UNSPSC nameGas regulators
    • UNSPSC code40142201
    • Uniclass 2015 CodeCo_55_20_50
    • Uniclass 2015 DescriptionGas distribution complexes
    • OmniClass Number23-25 33 00
    • OmniClass TitleMedical Gas Products
    • CSI UniFormat II CodeD3040
    • CSI UniFormat II TitleDistribution Systems

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    สเปน

    สินค้าใกล้เคียง