เผยแพร่สินค้าของคุณ
Minivac
Air Liquide Healthcare

Minivac

Compact and independent vacuum plant Oil-free technology
สเปคสินค้า
  • - Oil-less piston vacuum pumps (PS) or oil-free rotary vane vacuum pumps (ARICA) - Regulation by mechanical vacuum switch for MINIVAC 1 - Regulation by MILLENIUM or CYCLIC 2020 for MINIVAC 2 and 3 - Receiver : 70 litres - Inlet bacterial filtration - Set of suction and exhaust hoses - Ready-to-run plants - Fit to NF EN ISO 7396-1 and HTM BS standard
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.minivac
  • Product familyMedical pipeline system
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Vaccum pump
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-11-19
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)660
  • กว้าง (มิลลิเมตร)860
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1265
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองStainless steel
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)220
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
  • IFC classificationDistribution Flow Element
  • UNSPSC nameGas regulators
  • UNSPSC code40142201
  • Uniclass 2015 CodeCo_55_20_50
  • Uniclass 2015 DescriptionGas distribution complexes
  • OmniClass Number23-25 33 00
  • OmniClass TitleMedical Gas Products
  • CSI UniFormat II CodeD3040
  • CSI UniFormat II TitleDistribution Systems

พื้นที่การขาย

ยุโรป
สเปน

สินค้าใกล้เคียง