เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mixer
Air Liquide Healthcare

Mixer

A mixer is a device for producing a mixture of synthetic air from a selectable Oxygen concentration between 21 and 22.5% (with a variation of ± 5% of the selected value) and a concentration of Nitrogen between 79 and 77.5% by gases whose purity has been defined by the European Pharmacopoeia.
สเปคสินค้า
  • System designed for the on site production of medical air from oxygen and nitrogen, whose purity is defined by the pharmacopoeia. Its principle of operation is based on: - A pneumatic expansion and injection system. Provides: - Safety: important variations in the percentage of the mixture produced give way to supply through the emergency supply source. - Accuracy: slight variations in the percentage of the mixture produced are quickly corrected by the additional injection of O2 or N2. - Reliability: the minimum quarterly periodic control guarantees its correct operation. - A continuous analysis of the mixture. - A regulation device.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.mixer
  • Product familyMedical pipeline system
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Vessel
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-11-19
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)2000
  • กว้าง (มิลลิเมตร)600
  • ความลึก (มิลลิเมตร)800
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองStainless steel
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)280
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
  • IFC classificationDistribution Flow Element
  • UNSPSC nameGas regulators
  • UNSPSC code40142201
  • Uniclass 2015 CodeCo_55_20_50
  • Uniclass 2015 DescriptionGas distribution complexes
  • OmniClass Number23-25 33 00
  • OmniClass TitleMedical Gas Products
  • CSI UniFormat II CodeD3040
  • CSI UniFormat II TitleDistribution Systems

พื้นที่การขาย

ยุโรป
สเปน

สินค้าใกล้เคียง