เผยแพร่สินค้าของคุณ
Pigtail
Pigtail
    Air Liquide Healthcare

    Pigtail

    Pigtails are the final connectors of the high pressure gas station. They supply the gas network by connecting the valve-boxes with the cylinders at high pressure.
    สเปคสินค้า
    • - Simplified use --- Simply tighten/loosen by hand to replace cylinders ---Modifiable mounting direction, from the right or from the left - Compact --- Guaranteed safety --- Connected by hand, impossible to disconnect under pressure --- Pigtail sealed with the valve-box - Robustness --- Unbreakable connection with induction brazing --- Longer life (made of stainless steel) --- No damage to the connections on the cylinder side, thanks to tool-free connection - Pigtail --- Essential to the Danube gas station --- Safer supply to the network --- Tightened/loosened by hand, simple and no risk of damaging the connectors --- Greater modularity thanks to connection from the left or from the right Specifications - Available gases O2, Air, N2O, CO2 and N2 - Operating pressure Up to 200 bar - Inlet fi ttings NF and other standards - Weight 712.5 g - Materials 316 L stainless steel tube, brass fi ttings - Regulatory compliance Class lla medical device with CE 0459 marking, manufactured by Air Liquide Medical Systems S.A. ISO 21969 standard. Read the user manual carefully. - Life time 15 years
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.pigtail
    • Product familyMedical pipeline system
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์High Pressure Gas Station
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-11-19
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • วัสดุรองStainless steel
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)712
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
    • IFC classificationDistribution Flow Element
    • UNSPSC nameGas regulators
    • UNSPSC code40142201
    • Uniclass 2015 CodeCo_55_20_50
    • Uniclass 2015 DescriptionGas distribution complexes
    • OmniClass Number23-25 33 00
    • OmniClass TitleMedical Gas Products
    • CSI UniFormat II CodeD3040
    • CSI UniFormat II TitleDistribution Systems

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    สเปน

    สินค้าใกล้เคียง

    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (14)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (8)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (16)