เผยแพร่สินค้าของคุณ
Pressure sensor
Pressure sensor
    Air Liquide Healthcare

    Pressure sensor

    Analogue pressure sensor are the key components in pressure monitoring. Installed all along the network, from the high pressure gas station to the wall outlet, they are Vigi‘s information source.
    สเปคสินค้า
    • - Versatility --- Measurement range to 250 bar for gases and to -1000 bar for vacuum --- Adaptable to all medical gases - Safety --- Continuous monitoring of medical gas networks from the high pressure gas station --- to the wall outlet - Performance --- Immediate data transmission to Vigi --- Greater accuracy: pressure calculated in real time to within one tenth - Network pressure under control --- Continuous pressure measurement --- Perfect precision, data expressed to within one 10th Specifications - Electrical connection Mini-DIN, Pin 3: +Power, Pin 1: Signal, Red: +Power, Blue: Signal - Regulatory compliance CE marked product (directive 2004/108/CE), distributed by Air Liquide Medical Systems S.A. Read the user manual carefully. ISO 60601-1-2 standard. - Life time 10 years
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.pressuresensor
    • Product familyMedical pipeline system
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Alarm system
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-11-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)97
    • กว้าง (มิลลิเมตร)23
    • ความลึก (มิลลิเมตร)23
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
    • IFC classificationDistribution Flow Element
    • UNSPSC nameGas regulators
    • UNSPSC code40142201
    • Uniclass 2015 CodeCo_55_20_50
    • Uniclass 2015 DescriptionGas distribution complexes
    • OmniClass Number23-25 33 00
    • OmniClass TitleMedical Gas Products
    • CSI UniFormat II CodeD3040
    • CSI UniFormat II TitleDistribution Systems

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    สเปน

    สินค้าใกล้เคียง

    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (14)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (8)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (16)