เผยแพร่สินค้าของคุณ
Vacuum pump
Air Liquide Healthcare

Vacuum pump

Automatic and compact vacuum plants fitting medical norms in force
สเปคสินค้า
  • - Lubricated rotary vane vacuum pumps EVISA type - Shock mounts - Available regulation modes (see the set-up layout) - Fit to NF EN ISO 7396-1 and HTM BS standard - Option FLEXO constant vacuum : regulation device allowing to use small capacity receivers - Remote control with CYCLIC 2020 or PROCOM 2 control boards - Integrated parallel duplex bacterial filtration - Delivery pot for condensate recuperation - Integrated network alarm - Included suction and exhaust hoses
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.vaccumpump
  • Product familyMedical pipeline system
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Vaccum pump
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-11-19
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)2090
  • กว้าง (มิลลิเมตร)795
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1745
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองStainless steel
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)833
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
  • IFC classificationDistribution Flow Element
  • UNSPSC nameGas regulators
  • UNSPSC code40142201
  • Uniclass 2015 CodeCo_55_20_50
  • Uniclass 2015 DescriptionGas distribution complexes
  • OmniClass Number23-25 33 00
  • OmniClass TitleMedical Gas Products
  • CSI UniFormat II CodeD3040
  • CSI UniFormat II TitleDistribution Systems

พื้นที่การขาย

ยุโรป
สเปน

สินค้าใกล้เคียง

3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (14)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (8)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (16)