เผยแพร่สินค้าของคุณ
Valve-box
Valve-box
    Air Liquide Healthcare

    Valve-box

    Valve-boxes are essential components for the creation of supply manifolds for the high pressure gas station. This device, combined with a pigtail, is used to connect the cylinder to the gas station.
    สเปคสินค้า
    • - Modularity --- Choice of confi guration, 1 or 2 cylinders connected --- Kit assembly, possibility of connecting several valve-boxes --- Adaptable to a main or backup manifold - High level of safety --- Automatic regulation of the manifold pressure thanks to its controlled pressure reduction system --- No risk of pigtail fl apping when changing the cylinders thanks to its non return valve --- Limited risk of adiabatic compression thanks to its “zero plastic” design - Performance --- Adapts perfectly to all medical gases --- Equalisation of manifold pressure, for a real visualisation of the pressure on the gauges --- Facilitated leak detection; the measured pressure matches the overall pressure of the manifold -Controlling high pressure --- Adapts perfectly to all medical gases --- Ideal confi guration, kit assembly --- Pressure equalisation and self-regulation Specifi cations - Operating pressure Up to 200 bar - Type of fi tting 1/4” gas HP fi tting for copper tube 5x10 mm - Dimensions 67 mm (H) x 112 mm (L) x 26 mm (l) - Weight 1 kg - Material Brass - Wall mounting 2 holes ø 8 mm, spaced at 90 mm, with brackets and screws provided - Regulatory compliance Class IIa medical device with CE 0459 marking, manufactured by Air Liquide Medical Systems S.A. ISO 7396-1 standard. Read the user manual carefully. - Life time 15 years
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.valvebox
    • Product familyMedical pipeline system
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์High Pressure Gas Station
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-11-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)67
    • กว้าง (มิลลิเมตร)112
    • ความลึก (มิลลิเมตร)26
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • วัสดุรองBrass
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
    • IFC classificationDistribution Flow Element
    • UNSPSC nameGas regulators
    • UNSPSC code40142201
    • Uniclass 2015 CodeCo_55_20_50
    • Uniclass 2015 DescriptionGas distribution complexes
    • OmniClass Number23-25 33 00
    • OmniClass TitleMedical Gas Products
    • CSI UniFormat II CodeD3040
    • CSI UniFormat II TitleDistribution Systems

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    สเปน

    สินค้าใกล้เคียง