เผยแพร่สินค้าของคุณ
Vessel
Vessel
    Air Liquide Healthcare

    Vessel

    4.4 จาก 5 ดาว4.4(14 รีวิว)
    The vessel is constituted by an inner container, where the cryogenic fluid is in liquid state, built in stainless steel, with resilient and austenitic materials, resistant to the lowest operating temperature (-196ºC), and a carbon steel shell that it supports an external pressure of 1 bar. The thermal insulation is carried out with filling of the chamber between the two tanks with insulating material and a high vacuum, it also includes absorbent material for greater stability of the vacuum, the effective thermal insulation minimizes product losses and allows a long storage at low temperature for these liquefied gases.
    สเปคสินค้า
    • - Use: Cryogenic Fluids - T: -196ºC - P: 3 - 18 bar - V: 3000 - 30000 L
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.vessel
    • Product familyMedical pipeline system
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Vessel
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-11-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)11760
    • กว้าง (มิลลิเมตร)2840
    • ความลึก (มิลลิเมตร)2840
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)50790
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
    • IFC classificationDistribution Flow Element
    • UNSPSC nameGas regulators
    • UNSPSC code40142201
    • Uniclass 2015 CodeCo_55_20_50
    • Uniclass 2015 DescriptionGas distribution complexes
    • OmniClass Number23-25 33 00
    • OmniClass TitleMedical Gas Products
    • CSI UniFormat II CodeD3040
    • CSI UniFormat II TitleDistribution Systems

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    สเปน

    สินค้าใกล้เคียง