เผยแพร่สินค้าของคุณ
VSP Line valve assembly
VSP Line valve assembly
    Air Liquide Healthcare

    VSP Line valve assembly

    The line valve assembly VSP secures the high pressure medical gas network. This all-in-one device isolates the high pressure gas station from the main network, evacuates excess pressure, and supplies the network continuously during maintenance. Combined with the pressure sensors, the VSP is used to monitor the network.
    สเปคสินค้า
    • - Performance --- Sealing provided by the ball valve --- Increased precision of valve calibration --- Direct display on a large pressure gauge --- Minimal pressure loss thanks to its double helical groove gasket - User-friendly --- A single action to shut off the network --- Direct supply to the network with its built-in connector - Compact --- No wall mounting required --- Guaranteed safety --- Non-return valve on safety valve --- Network monitoring via pressure sensors - Optimum network safety --- Single action to shut off the network and simplifi ed supply --- Network monitoring via pressure sensors --- All-in-one, coherent, high performance assembly Specifications - Available gases O2, Air, N2O, CO2, N2 - Passage diameter 10 mm - Pressure gauge class 1.6 - Gas inlet standard SSN: NIST / DSN: NF - Max. fl ow at fi tting NIST: 60 m3/h / NF: 80 m3/h - Valve calibration SSN: Fully open at 10 bar / Closing above 7 bar / DSN: Fully open at 12 bar / Closing above 9.5 bar - Inlet / Outlet 1-ring fi tting for copper tube ø 14 mm - Sensor connection M10 x 100 - Non-return valve On the safety valve - Dimensions 260 mm (H) x 260 mm (L) x 80 mm (l) - Weight 1,7 kg - Materials Nickel-plated brass and brass - Regulatory compliance Class IIa medical device with CE 0459 marking, manufactured by Air Liquide Medical Systems S.A. ISO 7396-1 standard. Read the user manual carefully. - Life time 15 years
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.vsp
    • Product familyMedical pipeline system
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์High Pressure Gas Station
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-11-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)260
    • กว้าง (มิลลิเมตร)260
    • ความลึก (มิลลิเมตร)80
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองCopper
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.7
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
    • IFC classificationDistribution Flow Element
    • UNSPSC nameGas regulators
    • UNSPSC code40142201
    • Uniclass 2015 CodeCo_55_20_50
    • Uniclass 2015 DescriptionGas distribution complexes
    • OmniClass Number23-25 33 00
    • OmniClass TitleMedical Gas Products
    • CSI UniFormat II CodeD3040
    • CSI UniFormat II TitleDistribution Systems

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    สเปน

    สินค้าใกล้เคียง