เผยแพร่สินค้าของคุณ
AirStar 10 Air Compressor
Air techniques, Inc.

AirStar 10 Air Compressor

4.2 จาก 5 ดาว4.2(10 รีวิว)
Revolutionary Air Compressor with Membrane Dryer Technology. Each AirStar model is equipped with Membrane Dryer Technology – air is quadruple filtered to ensure it is cleaner and drier than ever before. Specialized engineers construct every AirStar Air Compressor from parts made in our 200,000 square foot facility. From design to install, Air Techniques is there every step of the way. - 100% Oil-Free - Ultra-dry, clean, dental compressed air - Virtually Maintenance-Free - New Membrane Dryer system produces driest possible compressed air while maximizing performance - Improved intake filters, new purge muffler design, shock mounts and flat frame reduce vibration and noise - Compact shape for space saving installation - Sized for your practice Autodesk® Seek hosted BIM object, Published by Courtesy BIMobject®
สเปคสินค้า
  • Depth - 19.75" Dimensions with Sound Reducing Cover - 30"x25"x22.50" Full Load Amps - 8.0 Height - 28.5" Manufacturer Product Line - Air Compressor Number of Heads - 1 Recommended Number of Users - 1-2 Voltage - 115 Warranty - 60 Months Weight - 160 lbs. Width - 25"
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.AirStar-10-Air-Compressor
  • Product familyDental Equipment
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Air Compressor
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2014-04-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)28.5
  • กว้าง (นิ้ว)25
  • ความลึก (นิ้ว)19.75
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
  • น้ำหนัก160
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ
  • IFC classificationCompressor
  • UNSPSC nameCompressors
  • UNSPSC code401516
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
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (30)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (22)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (31)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (8)