เผยแพร่สินค้าของคุณ
Aidoo Pro Wi-Fi fancoil controller
Airzone

Aidoo Pro Wi-Fi fancoil controller

Device to manage and integrate fancoil units remotely from the Cloud. Online control with the “Airzone Cloud” App (available for iOS and Android). Wireless Wi-Fi connection. Externally powered at 110 / 230 Vac. Mounted on DIN rail. Features: • Control of the parameters of the unit. • Dual Wi-FI communications (2.4/5 GHz). • Possibility of integration via Local API and Cloud API. • Communication errors detection. • Temperature and operating mode time schedules. • Multi-user and multi-session. • Port for integration via Modbus/BACnet protocol. • 2 relays for control of solenoid valves on demand. • 3 relays for control of up to 3 speeds. • 3 0-10 V outputs for control of cooling valve, heating valve and fan. • 3 digital inputs for open window detection, occupancy detection and Eco mode. • 3 analogue probe inputs for measuring room temperature, heating battery temperature and cooling battery temperature. For further information about our products, go to airzonecontrol.com.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.aidoo-pro-wi-fi-fancoil-controller
  • Product familyAZControl
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Airzone Control
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-12-19
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)90
  • กว้าง (มิลลิเมตร)157
  • ความลึก (มิลลิเมตร)63
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.13
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - การระบายอากาศ
  • IFC classificationController
  • รหัส ETIMEC010216
  • ชื่อ ETIMFixed-application controller
  • Uniclass 2015 CodeSs_65_80
  • Uniclass 2015 DescriptionAir conditioning systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleElectric and Electronic Control System for HVAC
  • OmniClass Number23-27 15 23
  • OmniClass TitleHVAC Controls

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ แอฟริกา