เผยแพร่สินค้าของคุณ
AirQ Indoor Air Quality Sensor (IAQ)
Airzone

AirQ Indoor Air Quality Sensor (IAQ)

AirQ Indoor Air Quality Sensor

Interface for controlling and monitoring air quality in a zone in an Airzone system. Finished in steel and glass.

Functionalities:

  • Air quality status indicator: Good (green), Medium (yellow), and Low (red).
  • Readings of relative humidity, CO2, PM 2.5 and 10, and TVOC in the zone.
  • Management of controlled mechanical ventilation through 0-10V signal or remote on/off.
  • Can operate with Aidoo Pro and the Airzone Cloud app (Android / iOS).

Indoor Air Quality (IAQ) Wi-Fi AirQ Sensor

Device for real-time air quality monitoring and controlled mechanical ventilation based on detected levels. Regulates ventilation when CO2 and TVOC levels are outside the limits defined as “Good.” Wireless Wi-Fi connection. Finished in steel and glass.

Functionalities:

  • Air quality status indicator: Good (green), Medium (yellow), and Low (red). Limits can be configured.
  • Readings of relative humidity, CO2, PM 2.5 and 10, and TVOC in the zone. The weight of each variable can be configured.
  • Management of controlled mechanical ventilation through 0-10V signal or remote on/off.
  • Management of a motorized damper for ventilation.
  • Control and monitoring from Airzone Cloud App (Android / iOS).
  • Integration with Modbus RTU.


สเปคสินค้า
  • The AirQ Indoor Air Quality Sensor is part of the Flexa 25 and Easyzone 25 systems. However, the Indoor Air Quality (IAQ) Wi-Fi AirQ Sensor is intended for installations that require air quality monitoring in a specific area or direct control of a heat recovery unit through the device.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.airq-indoor-air-quality-sensor-iaq
  • Product familyAZControl
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Airzone Control
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-12-18
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)92
  • กว้าง (มิลลิเมตร)92
  • ความลึก (มิลลิเมตร)30
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.24
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - การระบายอากาศ
  • IFC classificationController
  • รหัส ETIMEC010952
  • ชื่อ ETIMRoom air quality sensor
  • Uniclass 2015 CodePr_75_50_76_02
  • Uniclass 2015 DescriptionAir quality sensors
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInstrumentation and Control for HVAC
  • OmniClass Number23-27 15 23
  • OmniClass TitleHVAC Controls

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย