เผยแพร่สินค้าของคุณ
Motorized rectangular grille damper_CPRR
Airzone

Motorized rectangular grille damper_CPRR

Motorized element to control the air inlet of the zone when attached to any of the grilles listed below. Its operation is based on the opening/closing of motorized slats. Compatible grilles: RSDR, RSDV, RLC1/RLC2, RL00, RL0V, RLQV, RLQ1/RLQ2, RDHV.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.MotAirDiffusion_CPRR
  • Product familyMotAirDiffusion
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Motorized Air Damper
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-11-17
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ท่อส่งลม
  • IFC classificationDamper
  • รหัส ETIMEC011017
  • ชื่อ ETIMOne-bladed air control valve, rectangular
  • UNSPSC nameDistribution and Conditioning Systems and Equipment and Components
  • UNSPSC code40
  • Uniclass 2015 CodeSs_65_80
  • Uniclass 2015 DescriptionAir conditioning systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleElectric and Electronic Control System for HVAC
  • OmniClass Number23-33 29 00
  • OmniClass TitleHVAC Dampers
  • CSI UniFormat II CodeD3090
  • CSI UniFormat II TitleOther HVAC Systems & Equipment