เผยแพร่สินค้าของคุณ
24 hour office chair LIVERPOOL
24 hour office chair LIVERPOOL
24 hour office chair LIVERPOOL
    AJ Products

    24 hour office chair LIVERPOOL

    3.8 จาก 5 ดาว3.8(10 รีวิว)
    • Certified 24-hour chair
    • Adjustable rocking mechanism
    • Great sitting comfort

      24-hour chair specially designed for long work shifts, with several ergonomic functions to reduce strain on the body. Designed for harsh environments and offices with high demands for durable materials and ergonomics.
    สเปคสินค้า
      • Seat height: 460-560 mm
      • Seat depth: 490 mm
      • Seat width: 530 mm
      • Backrest height: 610 mm
      • Colour: Black
      • Material: Fabric
      • Durability: 150000 Md
      • Backrest material: Fabric
      • Mechanism: Rocking
      • Recommended seat time: 24 h
      • Load capacity: 200 kg
      • Star base: Black metal
      • Adjustable lumbar support: Yes
      • Weight: 32 kg
      • Assembly: Delivered unassembled
      • Testing: EN 1335-2: 2009, EN 1335-1: 2000, EN 1335-3: 2009
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.24-hour-office-chair-LIVERPOOL
    • Product familyOffice Chairs
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Office chairs
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-07-04
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)530
    • ความลึก (มิลลิเมตร)490
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)32
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_57
    • Uniclass 2015 DescriptionOffice chairs
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleOffice Seating
    • OmniClass Number23-21 13 25
    • OmniClass TitleOffice Equipment

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป