เผยแพร่สินค้าของคุณ
Armchair COMFY with legs
Armchair COMFY with legs
Armchair COMFY with legs
Armchair COMFY with legs
Armchair COMFY with legs
Armchair COMFY with legs
Armchair COMFY with legs
    AJ Products

    Armchair COMFY with legs

    • Practical armchair
    • Comfortable seat
    • Modern and durable upholstery

      Stylish and inviting armchair that is extra comfortable for longer periods of use. Comfy is a modern piece of furniture that is ideal for lounges, conference rooms or as a visitor's chair. The seat height is slightly higher and it has comfortable, integrated armrests.
    สเปคสินค้า
      • Seat height:460 mm
      • Seat depth:460 mm
      • Seat width:550 mm
      • Width:600 mm
      • Depth:600 mm
      • Total height:780 mm
      • Material:Wool fabric
      • Durability:100000 Md
      • Base:Leg frame
      • Weight:30 kg
      • Testing:EN 16139
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Armchair-COMFY-legs
    • Product familyLounge and hallway
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sofas
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-11-24
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)780
    • กว้าง (มิลลิเมตร)600
    • ความลึก (มิลลิเมตร)600
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)30
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โซฟา
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSofas

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
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
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (21)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (31)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (141)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (425)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (39)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (78)