เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bar table LILY 700mm
AJ Products

Bar table LILY 700mm

  • Durable
  • Stylish
  • Easy to maintain

Stylish bar table with a durable tabletop.

A stylish and modern bar table that suits staff canteens as well as public lounge areas and coffee shops to create a comfortable and relaxed seating space.

The round laminate tabletop gives a smooth, hard and durable surface. The laminate is easy to maintain and you can wipe away stains in no time, perfect for well-used spaces. The stand comes in grey or chrome.

สเปคสินค้า
  • Height:1125mm

    Diameter:700mm

    Thickness table surface:22mm

    Table surface:Round

    Stand:Fixes legs

    Weight:30.25kg

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Bar-table-LILY-700mm
  • Product familyLunch and conference
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tables
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-09-27
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1125
  • กว้าง (มิลลิเมตร)700
  • ความลึก (มิลลิเมตร)700
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองSteel
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)30.25
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะและเก้าอี้สำนักงาน
  • IFC classificationFurniture
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21
  • Uniclass 2015 DescriptionDesks, tables and worktops
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleOffice Tables
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
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (19)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (9)