เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bar table SIRI 700x700x1090mm
AJ Products

Bar table SIRI 700x700x1090mm

3.7 จาก 5 ดาว3.7(6 รีวิว)
  • Solid beech tabletop
  • Use with or without chairs
  • Round pedestal

Bar table with a sturdy, square top. The table has a round pedestal with a large, round base.

สเปคสินค้า
  • Length:700mm

    Height:1125mm

    Diameter:700mm

    Thickness table surface:22mm

    Table surface:Square

    Stand:Fixes legs

    Weight:27.55kg

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Bar-table-SIRI-700x700x1090mm
  • Product familyLunch and conference
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tables
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-09-27
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1125
  • กว้าง (มิลลิเมตร)700
  • ความลึก (มิลลิเมตร)700
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองSteel
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)27.55
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะและเก้าอี้สำนักงาน
  • IFC classificationFurniture
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21
  • Uniclass 2015 DescriptionDesks, tables and worktops
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleOffice Tables

พื้นที่การขาย

ยุโรป