เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bookcase QBUS, 3 shelves, base frame, 1636x800x400 mm
Bookcase QBUS, 3 shelves, base frame, 1636x800x400 mm
Bookcase QBUS, 3 shelves, base frame, 1636x800x400 mm
    AJ Products

    Bookcase QBUS, 3 shelves, base frame, 1636x800x400 mm

    • Adjustable shelves
    • Versatile and space-saving
    • Part of the QBUS range

      Modern and open bookshelf designed by AJ Products. Combine it with other units within the QBUS range for a uniform storage solution. The bookcase is suitable for offices, conference rooms or reception areas.
    สเปคสินค้า
    • The adaptable QBUS storage range makes it easy to create an organised workplace!
      This practical bookshelf is perfect for general storage of everything from books and folders to office materials or other items you want to keep within easy reach.

      The bookcase suits many locations and, due to its stylish design, it is suitable for lobbies, offices or conference rooms.

      The unit is made of laminate, a durable and easy-care material. The laminate is available in several different colours. A base frame for the bookcase is included.

      Do you need more storage space? Furniture within the QBUS range is custom-made to fit together and the modular concept makes it easy for you to add more storage if required. All for an efficient work day!

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Bookcase-QBUS-3-shelves-base-frame-1636x800x400-mm
    • Product familyOffice and conference
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Qbus
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-01-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1636
    • กว้าง (มิลลิเมตร)800
    • ความลึก (มิลลิเมตร)400
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักLaminate
    • วัสดุรองWood
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)42.51
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodeSL_20_15_59
    • Uniclass 2015 DescriptionOffices
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleOffice Furniture
    • OmniClass Number23-21 13 25
    • OmniClass TitleOffice Equipment

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
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
    3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (10)