เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cantilever Racking EXPAND 12x1000mm, 6000kg
AJ Products

Cantilever Racking EXPAND 12x1000mm, 6000kg

3.4 จาก 5 ดาว3.4(10 รีวิว)

A complete single-sided cantilever rack for long heavyweight goods. Includes three single columns, two cross sections and 12 arms.Cantilever racking is ideal for saving warehouse space. It offers horizontal, easily-accessible and well-organised storage and stocking for long goods. It also facilitates safe and rapid handling of your goods. This single-sided cantilever rack provides plenty of storage in a small space. It is designed to take long, heavyweight goods and is both robust and flexible.

All parts are made of sheet steel. They are powder-coated for heavy-duty wear resistance. The columns have long feet for stability and perforations along the entire length of the columns make it possible to install the arm at any height. The arms can also be moved up or down at 100 mm intervals. The diagonal and horizontal braces keep the columns together and provide maximum stability.

สเปคสินค้า
  • Height:2432 mm

    Depth:1230 mm

    Width: 4190 mm

    Arm length: 1000 mm

    Post colour:Blue

    Material:Steel

    Model:Single sided

    Load capacity: 6000kg

    Weight:256kg

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Cantilever-Racking-EXPAND-12x1000mm-6000kg
  • Product familyChanging room
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Racking
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-11-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)2432
  • กว้าง (มิลลิเมตร)4190
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1230
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)256
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - Industry
  • IFC classificationFurniture
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_79
  • Uniclass 2015 DescriptionShelf and racking units

พื้นที่การขาย

ยุโรป