เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cantilever Racking EXPAND Double
AJ Products

Cantilever Racking EXPAND Double

Cantilever racking is ideal for saving warehouse space. It offers horizontal, easily accessible and well-organised storage for long goods. It also allows you to handle your goods safely and quickly. This double-sided cantilever racking provides plenty of storage in a small space. It is designed for heavy long goods and is robust and versatile.

All the components are made of sheet metal. They are powder-coated to ensure they withstand heavy wear. The posts have long feet for stability and perforations along the entire length of the columns make it possible to install the arm at any height. The arms can also be moved up or down at 100 mm intervals. The diagonal and horizontal braces keep the posts together and provide maximum stability.

The load capacity is 1500 kg per shelf for evenly distributed loads.

สเปคสินค้า
  • Height:2432 mm

    Depth:1230 mm

    Width: 4190 mm

    Arm length: 1000 mm

    Post colour:Blue

    Material:Steel

    Model:Double sided




สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Cantilever-Racking-EXPAND-Double
  • Product familyChanging room
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Racking
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-10-28
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)2432
  • กว้าง (มิลลิเมตร)4190
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1230
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสโลวาเกีย
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)256
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - Industry
  • IFC classificationFurniture
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_79
  • Uniclass 2015 DescriptionShelf and racking units

พื้นที่การขาย

ยุโรป
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
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (83)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (169)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (70)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (21)