เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cantilever Racking PLUS Double
AJ Products

Cantilever Racking PLUS Double

Tough cantilever racking for efficient storage of long, lightweight goods such as plastic pipes, wooden mouldings and lightweight steel products.

The cantilever racking provides easily accessible and well-organised storage and allows for safer and quicker goods handling.

The system is designed for flexibility and can be adapted to fit in any storeroom. The arms can be positioned at any height and moved up or down as needed.

Where a large amount of storage space is needed, the rack can be extended with any number of add-on units. The cantilever racking can be combined with vertical racking to give both vertical and horizontal storage in the same system.

A shelf is available as an accessory. The cantilever racking is made of sheet steel with a hard-wearing powder-coated finish.

สเปคสินค้า
    • Height:2500 mm
    • Width:1330 mm
    • Depth:1250 mm
    • Upright width:42 mm
    • Arm length:450 mm
    • Model:Double sided
    • Section:Basic
    • Colour:Dark grey
    • Colour code:NCS S7502-B
    • Material:Sheet steel
    • Load capacity:1500 kg
    • Arm load capacity:150 kg
    • Weight:97.22 kg
    • Assembly:Delivered unassembled



สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Cantilever-Racking-PLUS-Double
  • Product familyChanging room
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Racking
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-10-28
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)2500
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1330
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1250
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสโลวาเกีย
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)100
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - Industry
  • IFC classificationFurniture
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_79
  • Uniclass 2015 DescriptionShelf and racking units

พื้นที่การขาย

ยุโรป
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
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (83)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (169)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (70)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (21)