เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ceiling light GATSBY
AJ Products

Ceiling light GATSBY

4.4 จาก 5 ดาว4.4(7 รีวิว)
  • Mouth-blown glass
  • Textile cord
  • Brass details

    Pendant light with mouth-blown glass shade. This ceiling light has a textile cord and is suitable for a ceiling hook.A modern pendant lamp with a simple design that adds a stylish touch to any setting. The ceiling light is ideal for offices, canteens and reception areas. You can put several light fixtures close together to create an eye-catching lighting solution.

    The shade of the ceiling lamp is made of beautiful mouth-blown glass and is available in several colours. The black textile cord is a stylish detail.

    To comply with a new EU standard, ceiling lights/fittings are now sold without plugs. (Plugs can be purchased separately).
สเปคสินค้า
    • Height:290 mm
    • Diameter:320 mm
    • Max. wattage:60 W
    • Cord length:1500 mm
    • Colour:Smoke
    • Material:Glass
    • Suspension colour:Brass
    • Metal skirt:E27
    • Light bulb included:No
    • Weight:3.3 kg
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Ceiling-light-GATSBY
  • Product familyOffice and conference
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lightning
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-04-28
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)290
  • กว้าง (มิลลิเมตร)320
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGlass
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3.3
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ
  • IFC classificationFurniture
  • รหัส ETIMEG000028
  • ชื่อ ETIMLamps
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps

พื้นที่การขาย

ยุโรป
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
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (13)
3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (6)