เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ceiling light MAGNUM
AJ Products

Ceiling light MAGNUM

2.6 จาก 5 ดาว2.6(5 รีวิว)
  • Industrial design
  • Metal shade
  • Suits various environments

    A stylish ceiling light with a metal shade in a modern interpretation of industrial design. It suits company canteens as well as cafés and is a unique statement piece either alone or in a row.Our MAGNUM ceiling lamp is a robust pendant light with a design that evokes a sense of industry. Inspired by old machinery and engine parts, it manages to have both a raw and stylish design. The shade is metal and, due to its weight, the light fitting hangs steadily without swaying when there is movement in the air.

    Hang it by itself or in a neat row above a long table, this ceiling light looks good in a variety of environments.
    According to a new EU standard, ceiling luminaires/ceiling lamps are now sold without plug connections. (Plug connections can be purchased separately)
สเปคสินค้า
    • Height:273 mm
    • Diameter:380 mm
    • Max. wattage:60 W
    • Cord length:1500 mm
    • Colour:Black
    • Material:Metal
    • Metal skirt:E27
    • Light bulb included:No
    • Weight:2 kg
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Ceiling-light-MAGNUM
  • Product familyOffice and conference
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lightning
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-04-28
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)273
  • กว้าง (มิลลิเมตร)380
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSheet metal
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ
  • IFC classificationFurniture
  • รหัส ETIMEG000028
  • ชื่อ ETIMLamps
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps

พื้นที่การขาย

ยุโรป
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
3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (6)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (13)