เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ceiling light PICASSO
Ceiling light PICASSO
    AJ Products

    Ceiling light PICASSO

    • Retro inspired
    • Made of metal
    • Suitable for a variety of settings

      A simple and elegant pendular lamp with a retro touch. The light fitting can be suspended from a ceiling hook.

      Retro-inspired ceiling lamp in a chic design for a variety of settings such as offices, dining rooms, entrances, lounges, etc.

      The lamp not only serves its function of providing light but also comes with tasteful details.

      The metal lampshade is built in several layers and provides pleasant lighting.

      In conformance with a new EU standard, ceiling lights/fittings are now sold without plugs. (Pin plugs can be purchased separately).
    สเปคสินค้า
      • Height:228 mm
      • Diameter:500 mm
      • Max. wattage:25 W
      • Cord length:1500 mm
      • Colour:Black
      • Material:Metal
      • Metal skirt:G9
      • Light bulb included:No
      • Weight:5 kg
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Ceiling-light-PICASSO
    • Product familyOffice and conference
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lightning
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-04-28
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)228
    • กว้าง (มิลลิเมตร)500
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ
    • IFC classificationFurniture
    • รหัส ETIMEG000028
    • ชื่อ ETIMLamps
    • UNSPSC nameLamps and lightbulbs
    • UNSPSC code391016
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
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
    3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (10)