เผยแพร่สินค้าของคุณ
Clothing locker CAMPUS 2 doors 1800x600x500mm
Clothing locker CAMPUS 2 doors 1800x600x500mm
Clothing locker CAMPUS 2 doors 1800x600x500mm
    AJ Products

    Clothing locker CAMPUS 2 doors 1800x600x500mm

    4.1 จาก 5 ดาว4.1(9 รีวิว)
    • Internal fittings
    • Cylinder lock
    • Complete unit

      Complete clothes locker unit with perforations in the top and bottom of the door, label holders, hat shelf, clothes rail with three hooks and cylinder lock.
    สเปคสินค้า
      • Height:1800 mm
      • Width:600 mm
      • Depth:500 mm
      • Door width (lockers ):300 mm
      • Number of sections:2
      • Number of doors:2
      • Door colour:Light grey
      • Door colour code:RAL 7035
      • Frame colour:Light grey
      • Frame colour code:RAL 7035
      • Material:Sheet steel
      • Base:Skirting base
      • Top:Flat
      • Lock type:Cylinder lock
      • Sheet steel thickness door:0.7 mm
      • Sheet steel thickness body:0.7 mm
      • Weight:40.1 kg
      • Assembly:Assembled
      • Testing:EN 14073-2:2004, EN 16121:2013+A1:2017, EN 14074:2004, EN 14073-3:2004
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Clothing-locker-CAMPUS-2-doors-1800x600x500mm
    • Product familyClothing Locker
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lockers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-08-31
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1800
    • กว้าง (มิลลิเมตร)600
    • ความลึก (มิลลิเมตร)500
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)40.1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLockers
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLockers
    • OmniClass Number23-19 13 00
    • OmniClass TitleLockers

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป