เผยแพร่สินค้าของคุณ
Club sofa CLOSE 3-seater
Club sofa CLOSE 3-seater
    AJ Products

    Club sofa CLOSE 3-seater

    • Classic design
    • Perfect for the reception
    • Fabric or imitation leather

      Classic and stylish 3-seater sofa with a rounded backrest, integrated armrests and legs and comfortable padding. The sofa offers a comfortable and enveloping seat that is perfect for visitor seating in your waiting room or reception.
    สเปคสินค้า
      • Seat height:450 mm
      • Seat width:480 mm
      • Height:770 mm
      • Width:700 mm
      • Depth:600 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester
      • Durability:100000 Md
      • Weight:17 kg
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Club-sofa-CLOSE-3-seater
    • Product familyLounge and hallway
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sofas
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-11-24
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)770
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1780
    • ความลึก (มิลลิเมตร)600
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)43
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โซฟา
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSofas

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
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
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (21)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (30)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (168)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (70)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (83)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (249)