เผยแพร่สินค้าของคุณ
Compartment Locker Curve 1200mm 4 Sections 8 Doors
Compartment Locker Curve 1200mm 4 Sections 8 Doors
Compartment Locker Curve 1200mm 4 Sections 8 Doors
Compartment Locker Curve 1200mm 4 Sections 8 Doors
Compartment Locker Curve 1200mm 4 Sections 8 Doors
Compartment Locker Curve 1200mm 4 Sections 8 Doors
Compartment Locker Curve 1200mm 4 Sections 8 Doors
    AJ Products

    Compartment Locker Curve 1200mm 4 Sections 8 Doors

    Well equipped Convex, metallic-lacquered doors Ventilation holes in the top and bottom. Each compartment has a clothes rail with two anchor hooks, a door stop and a door tray
    สเปคสินค้า
    • Frame colour: Anthracite Frame colour code: RAL 7016 Door colour: Red metallic/Grey Metalic/Blue Metalic Door colour code: RAL 8029/RAL 9022/ RAL 5025 Sheet steel thickness body: 0,7 mm Sheet steel thickness door: 0,8 mm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Compartment-Locker-Curve-1200-4-Sections-8-Doors
    • Product familyClothing Locker
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lockers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-01-30
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1200
    • ความลึก (มิลลิเมตร)550
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสโลวาเกีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)92
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLockers
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLockers
    • OmniClass Number23-21 15 15
    • OmniClass TitleClothing Lockers
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป