เผยแพร่สินค้าของคุณ
Desk MODULUS 1600x800 fixed legs, O-legs
Desk MODULUS 1600x800 fixed legs, O-legs
    AJ Products
    Archived

    Desk MODULUS 1600x800 fixed legs, O-legs

    4.2 จาก 5 ดาว4.2(5 รีวิว)
    • Stylish frame
    • Durable laminate
    • Rectangular top

    Classic desk with rectangular top and stylish O-frame that frames the desk top surface. From the Modulus range. Add matching storage.

    สเปคสินค้า
    • Length:1600 mm

      Height:740 mm

      Width:800 mm

      Thickness table surface:25 mm

      Approvals:EN 527-1, EN 527-2

      Table surface:Rectangular

      Stand:O-frame

      Table surface material:Laminate

      Stand material:Steel

      Weight:38.4 kg

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Desk-MODULUS-1600x800-Fixed-legs-O-legs
    • Product familyDesk
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Modulus
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-07-07
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)740
    • กว้าง (มิลลิเมตร)800
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1600
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองWood
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสโลวาเกีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)38.4
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะและเก้าอี้สำนักงาน
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21
    • Uniclass 2015 DescriptionDesks, tables and worktops

    สินค้าใกล้เคียง

    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (89)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (32)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (420)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (7)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (57)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (61)