เผยแพร่สินค้าของคุณ
Desk screen ZIP 1400x650x40mm
Desk screen ZIP 1400x650x40mm
Desk screen ZIP 1400x650x40mm
Desk screen ZIP 1400x650x40mm
Desk screen ZIP 1400x650x40mm
    AJ Products
    Archived

    Desk screen ZIP 1400x650x40mm

    • Several stylish colours
    • A-rated for sound absorption
    • Premium recycled fabric cover

    Exclusive desk screens with a premium and eco-friendly fabric cover and a decorative zipper. Filled with 100% PET material and A-rated for sound absorption by SP Technical Research Institute of Sweden. Desk bracket sold separately.

    สเปคสินค้า
    • Height:650mm

      Width:600mm

      Thickness:40mm

      Cover material:Fabric

      Composition:100% Polyester

      Padding material:PET

      Weight:6kg

      Warranty:7 years

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Desk-screen-ZIP-1400x650x40mm
    • Product familyDesk
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Acoustics
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-10-08
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)650
    • กว้าง (มิลลิเมตร)600
    • ความลึก (มิลลิเมตร)40
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPET
    • วัสดุรองFabric
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)6
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - วัสดุุกันเสียง
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodeAc_15_55_04
    • Uniclass 2015 DescriptionAcoustics and noise transfer surveying

    สินค้าใกล้เคียง

    2.7 จาก 5 ดาว 2.7 (9)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (164)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (89)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (420)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (137)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (48)