เผยแพร่สินค้าของคุณ
Document cabinet SERVE 780x550x340mm
Document cabinet SERVE 780x550x340mm
Document cabinet SERVE 780x550x340mm
    AJ Products

    Document cabinet SERVE 780x550x340mm

    • Cylinder lock with 2 keys
    • Can be mounted on a wall
    • Space saving

      Lockable document cabinet. Ideal for storing up to 18 x A4 binders.
    สเปคสินค้า
      • Height: 780 mm
      • Width: 550 mm
      • Depth: 340 mm
      • Door colour: White
      • Door colour code: RAL 9003
      • Frame colour: White
      • Frame colour code: RAL 9003
      • Material: Sheet steel
      • Number of shelf: 1
      • Sheet steel thickness door: 0.8 mm
      • Sheet steel thickness body: 0.7 mm
      • Weight: 17.4 kg
      • Assembly: Assembled
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Document-cabinet-SERVE-780x550x340mm
    • Product familyOffice and conference
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Storage
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-01-10
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)780
    • กว้าง (มิลลิเมตร)550
    • ความลึก (มิลลิเมตร)340
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)17.4
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - Industry
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78
    • Uniclass 2015 DescriptionShelves and storage units

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
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
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (21)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (30)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (168)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (70)