เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ergonomic desk FLEXUS 1800x1200x720mm
Ergonomic desk FLEXUS 1800x1200x720mm
    AJ Products

    Ergonomic desk FLEXUS 1800x1200x720mm

    4.0 จาก 5 ดาว4.0(9 รีวิว)
    • Two cable holes
    • Grey frame
    • Curved desktop for good ergonomics

      Classic corner desk with curved right-hand top, a modesty panel on the bottom and a stable L-shaped frame.
    สเปคสินค้า
      • Length:1800 mm
      • Height:720 mm
      • Width:1200 mm
      • Thickness table surface:22 mm
      • Table surface:Right
      • Stand:Fixed legs
      • Table surface colour:Grey
      • Table surface material:Laminate
      • Material specification:Kronospan - 0164 PE Anthracite
      • Stand colour:Grey
      • Stand colour code:RAL 9007
      • Stand material:Steel
      • Weight:52.3 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Testing:EN 527-1, EN 527-2, EN 527-3
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Ergonomic-desk-FLEXUS-1800x1200x720mm
    • Product familyOffice and conference
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tables
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-08-31
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1800
    • กว้าง (มิลลิเมตร)720
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1200
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองSteel
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)52.3
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะและเก้าอี้สำนักงาน
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_60
    • Uniclass 2015 DescriptionOffice tables
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleOffice Tables