เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fire protected cabinet ARMOUR 1950x1250x520mm
Fire protected cabinet ARMOUR 1950x1250x520mm
    AJ Products

    Fire protected cabinet ARMOUR 1950x1250x520mm

    • Fire insulated
    • Anti-theft properties
    • Plenty of storage space

      Fireproof archive cabinet with a large storage capacity and anti-theft properties. This archive cabinet is fitted with movable shelves and can be easily adapted to your storage needs. Choose between a key lock and an electronic code lock.
    สเปคสินค้า
      • Height: 1950 mm
      • Width: 1250 mm
      • Depth: 520 mm
      • Height, internal: 1780 mm
      • Width, internal: 1140 mm
      • Depth, internal: 405 mm
      • Colour: Grey
      • Material: Sheet steel
      • Number of shelves: 4
      • Lock type: Key lock
      • Weight: 200 kg
      • Assembly: Assembled
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Fire-protection-cabinet-ARMOUR-1950x1250x520mm
    • Product familyChanging room
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Storage
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-07-04
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1950
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1250
    • ความลึก (มิลลิเมตร)520
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSheet metal
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)200
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - Industry
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78
    • Uniclass 2015 DescriptionShelves and storage units
    • OmniClass Number23-21 15 27 13
    • OmniClass TitleClothing Shelving and Storage Units

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป