เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fire burglary protection cabinet FORT 1950x940x585mm electronic lock
Fire burglary protection cabinet FORT 1950x940x585mm electronic lock
    AJ Products

    Fire burglary protection cabinet FORT 1950x940x585mm electronic lock

    • EN 15659 60P
    • EN 14450, class S2
    • Key or code lock

      Anti-theft cabinet certified according to EN 15659, fire rating 60P and EN 14450, burglary class S2. Provides 60 minutes’ fire protection for paper and protects valuables from theft. Choice of key or code lock.
    สเปคสินค้า
      • Height: 1950 mm
      • Width: 940 mm
      • Depth: 585 mm
      • Volume: 535 L
      • Height, internal: 1760 mm
      • Width, internal: 800 mm
      • Depth, internal: 385 mm
      • Colour: Grey
      • Material: Sheet steel
      • Number of shelves: 4
      • Lock type: Electronic code lock
      • Ready for fixing to: Floor
      • Weight: 559 kg
      • Assembly: Assembled
      • Testing: EN 15659, EN 14450, S2
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Fire-protection-cabinet-ARMOUR-1950x940x585mm-electronic-lock
    • Product familyChanging room
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Storage
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-07-04
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1950
    • กว้าง (มิลลิเมตร)940
    • ความลึก (มิลลิเมตร)585
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSheet metal
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)559
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - Industry
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78
    • Uniclass 2015 DescriptionShelves and storage units
    • OmniClass Number23-21 15 27 13
    • OmniClass TitleClothing Shelving and Storage Units

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป