เผยแพร่สินค้าของคุณ
Florence
AJ Products
Archived

Florence

  • Straight model
  • Stackable
  • Contemporary and stylish

Stackable wooden chair in a stylish design. The one-piece seat features a straight back and makes the chair a trendy feature in the modern canteen or break out area. The cut-outs in the backrest add an attractive detail but are also a practical feature that acts as a handle for moving and stacking the chair.

สเปคสินค้า
  • Seat height:445 mm

    Seat depth:390 mm

    Seat width:380 mm

    Seat material:Wood

    Stand colour:Chrome

    Stand material:Steel

    Stackable:Yes

    Load capacity:160 kg

    Weight:4 kg

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Florence-Stackable-Chair
  • Product familyLunch and conference
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Chairs
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-08-09
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)445
  • กว้าง (มิลลิเมตร)380
  • ความลึก (มิลลิเมตร)390
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองSteel
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
  • IFC classificationFurniture
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
  • Uniclass 2015 DescriptionChairs, seats and benches