เผยแพร่สินค้าของคุณ
Height adjustable desk NOMAD
Height adjustable desk NOMAD
    AJ Products

    Height adjustable desk NOMAD

    3.7 จาก 5 ดาว3.7(16 รีวิว)
    • Space saving
    • Height adjustable
    • Durable laminate

      Space-saving and ergonomic height-adjustable desk. The desk has a white laminate top and an electrically height-adjustable frame in black lacquered steel.
    สเปคสินค้า
      • Length:1200 mm
      • Width:750 mm
      • Thickness table surface:22 mm
      • Minimum height:700 mm
      • Maximum height:1170 mm
      • Table surface:Rectangular
      • Stand:Electrically adjustable
      • Table surface colour:White
      • Table surface material:Laminate
      • Material specification:Kronospan - 8685 M Snow white
      • Stand colour:Black
      • Stand colour code:RAL 9005
      • Stand material:Steel
      • Load capacity:100 kg
      • Weight:33.5 kg
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Height-adjustable-Desk-NOMAD-1200x600mm
    • Product familyDesk
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Office Desk
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-07-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)750
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1200
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)33.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะและเก้าอี้สำนักงาน
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21
    • Uniclass 2015 DescriptionDesks, tables and worktops
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleOffice Tables

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (8)
    2.1 จาก 5 ดาว 2.1 (7)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (9)