เผยแพร่สินค้าของคุณ
High back mesh office chair SWANSEA
High back mesh office chair SWANSEA
High back mesh office chair SWANSEA
High back mesh office chair SWANSEA
    AJ Products

    High back mesh office chair SWANSEA

    3.3 จาก 5 ดาว3.3(18 รีวิว)
    • Adjustable lumbar support
    • Synchronous mechanism
    • Armrests and headrest included

      Office chair with a mesh backrest that provides firm support and comfortable airflow. Fitted with an ergonomic synchronous mechanism and a practical tilt function that can be locked in five positions. Comes with a headrest and adjustable armrests for extra comfort.
    สเปคสินค้า
      • Seat height: 480-570 mm
      • Seat depth: 460 mm
      • Seat width: 520 mm
      • Backrest height: 520 mm
      • Minimum height: 1200 mm
      • Maximum height: 1290 mm
      • Colour: Black
      • Composition: 100% Polyester
      • Durability: 100000 Md
      • Seat material: Fabric
      • Backrest material: Mesh
      • Mechanism: Synchronous
      • Recommended seat time: 8 h
      • Armrests: Yes
      • Load capacity: 110 kg
      • Wheel type: Easy-roll castors
      • Star base: Black plastic
      • Adjustable lumbar support: Yes
      • Weight: 27 kg
      • Assembly: Delivered unassembled
      • Testing: ASTM D4966
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.High-back-mesh-office-chair-SWANSEA
    • Product familyOffice Chairs
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Office chairs
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-07-04
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1200
    • กว้าง (มิลลิเมตร)520
    • ความลึก (มิลลิเมตร)460
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyester
    • วัสดุรองPlastic
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)27
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_57
    • Uniclass 2015 DescriptionOffice chairs
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSeating
    • OmniClass Number23-21 13 25
    • OmniClass TitleOffice Equipment

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป