เผยแพร่สินค้าของคุณ
Lockable personal storage QBUS, 8 comps, leg frame, 1636x800x420 mm
Lockable personal storage QBUS, 8 comps, leg frame, 1636x800x420 mm
Lockable personal storage QBUS, 8 comps, leg frame, 1636x800x420 mm
Lockable personal storage QBUS, 8 comps, leg frame, 1636x800x420 mm
    AJ Products

    Lockable personal storage QBUS, 8 comps, leg frame, 1636x800x420 mm

    • Perfect for storing personal belongings
    • Lockable doors
    • Part of the QBUS range

      Practical, modern storage cabinet designed by AJ Products. It makes the perfect combination with other units in the QBUS range to create a coordinated storage solution. The cabinet features four separate, lockable compartments for personal belongings, for example.
    สเปคสินค้า
    • The adaptable QBUS storage range makes it easy to create an organised workplace!
      This practical storage cabinet consists of four separate, lockable compartments and is perfect for storing personal items or office supplies, for example.

      Ideal for use in offices, cloakrooms, reception areas and photocopier rooms, wherever hidden, lockable storage is needed.

      Made of laminate, a durable and easy-care material. The laminate is available in several different colours. A base frame and lock for the cabinet are included.

      Need more storage space? Furniture within the QBUS range is custom-made to fit together and the modular concept makes it easy for you to add more storage if required. All of this will help to make your working day more efficient!

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Lockable-personal-storage-QBUS-8-comps-leg-frame-1636x800x420-mm
    • Product familyOffice and conference
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Qbus
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-01-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1636
    • กว้าง (มิลลิเมตร)800
    • ความลึก (มิลลิเมตร)420
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักLaminate
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)76.53
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodeSL_20_15_59
    • Uniclass 2015 DescriptionOffices
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleOffice Furniture
    • OmniClass Number23-21 13 25
    • OmniClass TitleOffice Equipment

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
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
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (13)
    3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (6)