เผยแพร่สินค้าของคุณ
Modular chair JETLAG
Modular chair JETLAG
Modular chair JETLAG
Modular chair JETLAG
Modular chair JETLAG
    AJ Products

    Modular chair JETLAG

    3.5 จาก 5 ดาว3.5(6 รีวิว)
    • UV-resistant material
    • For indoor and outdoor use
    • Modern

      Comfortable and modern chair made of a UV-resistant material that can be used both indoors and outdoors. Ideal in corridors and lobbies
    สเปคสินค้า
      • Seat height:420 mm
      • Seat depth:400 mm
      • Seat width:620 mm
      • Height:720 mm
      • Width:700 mm
      • Material:Polyethylene
      • Weight:15.7 kg
      • Assembly:Assembled
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Modular-chair-JETLAG
    • Product familySchool & Education
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Seating
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-11-29
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)720
    • กว้าง (มิลลิเมตร)620
    • ความลึก (มิลลิเมตร)400
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)15.7
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriptionChairs, seats and benches

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
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
    3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (13)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (17)
    1.9 จาก 5 ดาว 1.9 (24)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (35)