เผยแพร่สินค้าของคุณ
Modular sofa VARIETY 2 seated sofa
Modular sofa VARIETY 2 seated sofa
Modular sofa VARIETY 2 seated sofa
Modular sofa VARIETY 2 seated sofa
Modular sofa VARIETY 2 seated sofa
Modular sofa VARIETY 2 seated sofa
    AJ Products

    Modular sofa VARIETY 2 seated sofa

    4.2 จาก 5 ดาว4.2(12 รีวิว)
    • Stylish and Scandinavian design
    • Durable material
    • Legs that make cleaning easier


      Modern and versatile sofa in AJ Products' proprietary design. You can combine it with other units in the VARIETY series for a completely unique piece of furniture. The sofa is designed with a space between the seat and backrest that facilitates cleaning access. The VARIETY series is suitable for lounges and offices as well as public environments as it is tested in accordance with EN 16139.
    สเปคสินค้า
      • Seat height:450 mm
      • Seat depth:485 mm
      • Seat width:1200 mm
      • Width:1400 mm
      • Depth:700 mm
      • Total height:825 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester Trevira CS
      • Durability:65000 Md
      • Stand material:Steel
      • Number of seats:2
      • Weight:55 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Testing:EN 16139:2013

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Modular-sofa-VARIETY-2-seated
    • Product familyLounge and hallway
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Variety
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-04-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)825
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1400
    • ความลึก (มิลลิเมตร)700
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองFabric
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)55
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โซฟา
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSofas

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
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
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (21)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (30)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (70)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (168)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (249)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (39)