เผยแพร่สินค้าของคุณ
Modular sofa VARIETY 90 degree concave
Modular sofa VARIETY 90 degree concave
Modular sofa VARIETY 90 degree concave
    AJ Products

    Modular sofa VARIETY 90 degree concave

    2.8 จาก 5 ดาว2.8(9 รีวิว)
    • Stylish and Scandinavian design
    • Build-upable for optimal use
    • Legs that make cleaning easier


      Modern and versatile double-sided sofa in AJ Products' proprietary design. Combine it with other units of the VARIETY series for a completely unique piece of furniture. The sofa is designed with a space between the seat and backrest, which makes it a practical choice from a cleaning perspective. The VARIETY-series is suitable for lounges and offices as well as public environments as it is tested in accordance with EN 16139.
    สเปคสินค้า
    • Height: 840mm
      Width: 1200mm
      Depth: 700mm
      Color: Multiple colors
      Material: Fabric/Synthetic leather
      Weight: 30kg

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Modular-sofa-VARIETY-90-degree-concave
    • Product familyLounge and hallway
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Variety
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-04-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)840
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1200
    • ความลึก (มิลลิเมตร)700
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองFabric
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)30
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โซฟา
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSofas

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
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
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (21)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (30)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (70)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (168)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (249)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (39)