เผยแพร่สินค้าของคุณ
Modular sofa VARIETY 90 degree double
Modular sofa VARIETY 90 degree double
Modular sofa VARIETY 90 degree double
Modular sofa VARIETY 90 degree double
    AJ Products

    Modular sofa VARIETY 90 degree double

    • Stylish and Scandinavian design
    • Build-upable for optimal use
    • Legs that make cleaning easier


      Modern and versatile double-sided sofa in AJ Products' proprietary design. Combine it with other units of the VARIETY series for a completely unique piece of furniture. The sofa is designed with a space between the seat and backrest, which makes it a practical choice from a cleaning perspective. The VARIETY-series is suitable for lounges and offices as well as public environments as it is tested in accordance with EN 16139.
    สเปคสินค้า
    • Height: 840mm
      Width: 1800mm
      Depth: 1200mm
      Color: Multiple colors
      Material: Fabric/Synthetic leather
      Weight: 60kg

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Modular-sofa-VARIETY-90-degree-double
    • Product familyLounge and hallway
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Variety
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-04-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)840
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1800
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1200
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองFabric
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)60
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โซฟา
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSofas

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
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
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (21)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (30)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (70)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (168)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (249)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (39)