เผยแพร่สินค้าของคุณ
Modular sofa VARIETY Pouffe with backrest
Modular sofa VARIETY Pouffe with backrest
Modular sofa VARIETY Pouffe with backrest
Modular sofa VARIETY Pouffe with backrest
Modular sofa VARIETY Pouffe with backrest
Modular sofa VARIETY Pouffe with backrest
Modular sofa VARIETY Pouffe with backrest
Modular sofa VARIETY Pouffe with backrest
Modular sofa VARIETY Pouffe with backrest
Modular sofa VARIETY Pouffe with backrest
    AJ Products

    Modular sofa VARIETY Pouffe with backrest

    • Comfortable rounded backrest
    • Durable and durable material
    • Easy to place and flexible


      Versatile and easy to place pouffe with a backrest in AJ Products' proprietary design. You can easily combine it with other units in the VARIETY series for a completely unique piece of furniture. The VARIETY series is suitable for lounges and offices as well as public environments as it is tested in accordance with EN 16139.
    สเปคสินค้า
    • Width: 450mm
      Depth: 450mm
      Color
      : Multiple colors
      Material
      : Fabric/Synthetic leather
      Weight: 15kg

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Modular-sofa-VARIETY-Pouffe-with-backrest
    • Product familyLounge and hallway
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Variety
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-04-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)450
    • ความลึก (มิลลิเมตร)530
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองFabric
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)15
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โซฟา
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSofas

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
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
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (21)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (30)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (70)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (168)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (249)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (39)